JADA330 September   2026

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2ソーラー インバータに GaN を選択する理由
    1. 2.1 TI の GaN モジュールの説明
    2. 2.2 GaN と IGBT のコスト比較
  6. 33.6kW GaN ストリング インバータの性能測定結果
    1. 3.1 DC/DC 昇圧性能
    2. 3.2 DC/AC インバータの性能
    3. 3.3 熱性能
    4. 3.4 システム効率と電力密度
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

概要

住宅用ソーラー インバータは、高効率、小型サイズ、競争力のあるコストのバランスを確保する必要があります。IGBT ベースの従来の設計は多くの場合、スイッチング周波数に制限を加えてスイッチング損失を低減します。その結果、磁気素子、コンデンサ、熱管理ハードウェアのサイズは大きくなります。統合型 GaN 電力段により、効率的な 100kHz 動作を実現し、受動部品のサイズを低減すると同時に、良好な変換効率を維持できます。この組み合わせにより、設計者はシリコンベースの従来の実装に比べて、電力密度を向上させ、全体的なシステム BOM コストを削減できます。