JADA367C
April 2019 – October 2026
TLV320ADC3140
,
TLV320ADC5140
,
TLV320ADC6140
1
概要
商標
1
概要
2
TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 の処理ブロック
2.1
デシメーション フィルタ応答
2.1.1
サポートされているサンプル レート
2.2
AGC または DRE
2.2.1
サポートされているサンプル レート
2.2.2
チャネル割り当て
2.3
チャネル サマ、デジタル ミキサ、バイクワッド
3
異なるサンプル レートでサポートされる処理ブロック
3.1
8kHz のサンプル レート
3.2
16kHz ~ 48kHz のサンプル レート
3.3
96kHz のサンプル レート
3.4
192kHz のサンプル レート
3.5
384kHz のサンプル レート
3.6
768kHz のサンプル レート
4
構成例
5
参考資料
6
改訂履歴
Application Note
TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 サンプリング レートとプログラマブル処理ブロックをサポート
最新の英語版をダウンロード