JADA367C April 2019 – October 2026 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
3 つのデシメーション フィルタ オプションはすべて、96kHz 動作に対応しています。96kHz モードは AGC および DRE をサポートしますが、すべてのチャネル組み合わせではサポートしていません。図 3-2 に、AGC または DRE が有効のときにサポートされるチャネルの組み合わせを示します。図 3-3 に、AGC または DRE が無効のときにサポートされるチャネルの組み合わせを示します。