JADA394 November   2026 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1概要
  4. 2標準実装とシングル ペア実装の比較
  5. 3PHY の主な違い
  6. 4EtherCAT と TSN
  7. 5ロールオーバに関する主な検討事項
  8. 6まとめ
  9. 7参考資料

PHY の主な違い

標準イーサネット設計からシングル ペア イーサネット設計に移行する場合、PHY レベルの違いをいくつか考慮する必要があります。主に、サイズや消費電力などの要素を検討する必要があります。さらに、標準 PHY と SPE PHY は多くの場合、動作温度範囲が異なります。次の表では、これらのパラメータを定義するとともに、標準イーサネット PHY とシングル ペア イーサネット PHY の間で、各パラメータにどのような違いがあるかを示しています。

表 3-1 PHY レベルの違い
パラメータ 標準イーサネット DP83826A シングル ペア イーサネット DP83TC813-Q1
データ レート 10/100Mbps 100Mbps
IC サイズ 5x5mm 5x4mm
消費電力 160mW 未満 230mW 未満
動作温度 DP82826AE:-40°C ~ +105°C
DP82826AI:-40°C ~ +85°C
–40°C ~ +125°C
EMC ESD 直接接触:±9kV クラス A ESD 直接接触:±8kV
レイテンシ (TX + RX) 210ns 724ns

IC サイズに加えて、PHY の実装に必要な基板面積も考慮することが重要です。この比較のために、以下に DP83826A 評価基板と DP83TC813-Q1 評価基板 の PCB のレイアウト図をそれぞれ示します。これはサンプル アプリケーションで使用される基板面積の一例ですが、標準イーサネットよりも SPE の方が必要な基板面積が少ないという一般的な傾向を示しています。

 DP83826A EVM レイアウト図 3-1 DP83826A EVM レイアウト

基板面積:約 40mm × 25mm

PHY ボディ サイズ:5mm × 5mm

トランス (T2):12.7mm × 9.09mm

 DP83826A EVM レイアウト図 3-2 DP83826A EVM レイアウト

基板面積:約 30mm × 15mm

PHY ボディ サイズ:5mm × 4mm

CMC (L1):4.5mm × 3.2mm

最後に、標準イーサネットと SPE のフォーム ファクタの違いを確認する必要があります。ケーブル、コネクタ、その他の外付け部品の違いは、システム実装の全体的なサイズや重量に影響を与えます。表 3-2 に、これらの検討事項の概要を示します。この表に示す SPE の主な利点の 1 つは、一般的に必要とされるケーブル サイズと重量が小さいことです。

表 3-2 フォーム ファクタの違い
部品 標準イーサネット シングル ペア イーサネット
ケーブル ワイヤ数:4 本または 8 本
全体の直径:5 〜 6.5mm
総重量:30 〜 50kg/km
ワイヤ数:2 本
全体の直径:2.5 ~ 4.0mm
総重量:15 ~ 50kg/km
コネクタ RJ45 コネクタ:30g、2cm³ M8 コネクタ:20g、直径約 8mm
M12 コネクタ:30g、直径約 12mm
磁気部品 イーサネット接続には、別個の絶縁トランス (約 1cm²) が必要 外部磁気部品は不要