JADS016 December 2025 TPS1HC04-Q1
PRODUCTION DATA
以下の表は、さまざまな条件下における FLT ピン (DIAG_EN が High かどうかに関係なく) と SNS ピン (DIAG_EN が High の場合) の応答を示しています。
| 条件 | EN | OUT | 条件 | SNS (DIAG_EN High 時) | FLT (外部プルアップ使用時) | 動作 | FAULT 回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | L | L | — | 高インピーダンス | H | 通常 | — |
| H | VBB - ILOAD × RON | — | ILOAD/KSNS | H | 通常 | — | |
| 過電流 | H | VBB - ICL × RON | 電流制限がトリガされました | ISNSFH | L | サーマル シャットダウンまで、または過電流イベントが解消したとき、電流制限の電流を保持 | 自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4を参照してください |
| ホットショート | H | L | 出力はグランドへ短絡 | ISNSFH | L | デバイスは直ちにシャットダウンし、電流制限が再度有効になります。 | 自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4を参照してください |
| 永久短絡の有効化 | L ~ H | L | 出力はグランドへ短絡 | ISNSFH | L | サーマルシャットダウンになるまで、デバイスは電流制限を有効化しています。 | 自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4を参照してください |
| 開放負荷、バッテリへの短絡 (STB) | L | H | VBB – VOUT < VOL | ISNSFH | L (DIAG_EN が High の場合) | 開放負荷のフォルトを検出するため、内部プルアップ抵抗が有効になります。 | 車載 |
| H | H | ILOAD/KSNS | H | 通常の動作。ユーザーは、SNSピン出力に基づいて判定できます。 | — | ||
| 絶対サーマル・シャットダウン | H | — | TABS がトリガされました | ISNSFH | L | デバイスが絶対的なサーマルシャットダウンに達するとシャットダウンします。 | 自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4を参照してください |
| 相対サーマル・シャットダウン | H | — | TREL がトリガされました | ISNSFH | L | デバイスが相対的なサーマルシャットダウンに達するとシャットダウンします。 | 自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4を参照してください |