JADS017 December 2025 TPS2HC16-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2HC16-Q1 は、自動車用シート ヒータ アプリケーション向けに、立ち上がりおよび立ち下がりのスルー レートを低減したデバイス バージョン (D、B) を提供しています。この種のアプリケーションでは、PWM 電流の 10%~90% の立ち上がり時間および立ち下がり時間を 80A/msec 以下に抑える必要があります。スルー レートを低減することで、車両の電気システムにおける電磁干渉の低減に寄与します。適切なスルー レート制御が行われない場合、シート ヒータ アプリケーションにおける電流の高速スイッチングにより、システムで EMC 問題を引き起こす可能性があります。