JADS027F May   2003  – February 2026 OPA2300 , OPA2301 , OPA300 , OPA301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 動作電圧
    5. 6.5 入力および ESD 保護
    6. 6.6 イネーブル機能
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 容量性負荷の駆動
      2. 7.2.2 16 ビット ADC 駆動
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

OPAx30x シリーズのオペアンプは、図 6-1 に示す従来型の 2 段トポロジを使用しています。安定性や帯域幅を犠牲にせずにスルーレートを最大化するため、差動入力ペアはバイアスされています。折りたたみカスコードは入力ペアから信号を追加し、Class AB 出力段に差動信号を提示します。Class-AB 出力段によりレール ツー レール出力スイングが可能で、ハイ インピーダンス負荷 (> 2kΩ) で、電源レールから標準 100mV が得られます。10Ω 負荷では、有用な出力スイングが得られますが、依然として高い開ループゲインが維持されます。代表的な特性曲線は、セクション 5.5 を参照してください。