JADS028 December 2025 TPS1HC08-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | VOUT | 電源 | ハイサイドスイッチの出力、負荷に接続 |
| 2 | VBB | 電源 | 電源 |
| 3 | ILIM | 入力 | 調整可能な電流制限。ピンと GND との間に抵抗を接続して、電流制限を設定します。 |
| 4 | GND | 電源 | デバイスのグランド。抵抗とダイオードのグランドネットワークに接続して逆バッテリ保護を実行します |
| 5 | NC | 該当なし | 内部接続なし |
| 6 | DIAG_EN | 入力 | 診断用イネーブル/ディスエーブルピン、内部プルダウン |
| 7 | EN | 入力 | チャネルのアクティブ化用入力制御、内部プルダウン |
| 8 | NC | 該当なし | 内部接続なし |
| 9 | SNS | 出力 | 負荷電流に対応するアナログ電流センス出力。RSNSをグランドに接続して、電圧に変換します。High に移行することで故障状態も示します |
| 10 | FLT | 出力 | オープン ドレインの全体的な故障出力。FAULT、FLT、または故障ピンを基準とします |
| 11 | VOUT | 電源 | ハイサイドスイッチの出力、負荷に接続 |