JADS081G June   2011  – January 2026 CC1121

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能図
  6. 5 端子構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン構成
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT19484635 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT89009562
    2. 6.2  取り扱い定格
    3. 6.3  推奨動作条件 (一般的特性)
    4. 6.4  RHB パッケージの熱抵抗特性
    5. 6.5  RF の特性
    6. 6.6  規制基準
    7. 6.7  消費電流、静的モード
    8. 6.8  消費電流、送信モード
      1. 6.8.1 950MHz 帯域 (高性能モード)
      2. 6.8.2 868、915、920MHz 帯域 (高性能モード)
      3. 6.8.3 434MHz 帯域 (高性能モード)
      4. 6.8.4 169MHz 帯域 (高性能モード)
      5. 6.8.5 低電力モード
    9. 6.9  消費電流、受信モード
      1. 6.9.1 高性能モード
      2. 6.9.2 低電力モード
    10. 6.10 受信パラメータ
      1. 6.10.1 一般的な受信パラメータ (高性能モード)
      2. 6.10.2 950MHz 帯域での RX 性能 (高性能モード)
      3. 6.10.3 868、915、920MHz 帯域での RX 性能 (高性能モード)
      4. 6.10.4 434MHz 帯域での RX 性能 (高性能モード)
      5. 6.10.5 169MHz 帯域での RX 性能 (高性能モード)
      6. 6.10.6 ローパワー モードでの RX 性能
    11. 6.11 送信パラメータ
    12. 6.12 PLL のパラメータ
      1. 6.12.1 高性能モード
      2. 6.12.2 低電力モード
    13. 6.13 タイミング要件
    14. 6.14 32MHz 水晶振動子
    15. 6.15 32MHz クロック入力 (TCXO)
    16. 6.16 32kHz クロック入力
    17. 6.17 32kHz RC 発振器
    18. 6.18 I/O およびリセット
    19. 6.19 温度センサ
    20. 6.20 44
    21. 6.21 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1  ブロック図
    2. 7.2  周波数シンセサイザ
    3. 7.3  レシーバ
    4. 7.4  トランスミッタ
    5. 7.5  無線制御とユーザー インターフェイス
    6. 7.6  拡張ウェーク オン ラジオ (eWOR)
    7. 7.7  スニフ モード
    8. 7.8  アンテナ ダイバーシティ
    9. 7.9  ローパワーと高性能モード
    10. 7.10 WaveMatch
  9. 8 代表的なアプリケーション回路
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 9.2 開発サポート
      1. 9.2.1 構成ソフトウェア
    3. 9.3 ドキュメントのサポート
    4. 9.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 9.5 サポート・リソース
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 9.8 用語集
    9. 9.9 サード・パーティ製品に関する免責事項
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

32MHz 水晶振動子

TA = 25°C、VDD = 3.0V (他に何も記載されていない場合)

パラメータ最小値標準値最大値単位条件
水晶周波数31.2532 33.6MHzRX では XOSC/2 の倍数で感度が低下し、TX では RF チャネルが XOSC の倍数に近い場合にスプリアス放射が増加することが予想されます。RX では RF チャネルの RX_BW/2 を XOSC/2 より大きくすること、および TX では RF チャネルが XOSC の倍数の 1MHz 未満である場合にスプリアス放射のレベルを評価することを推奨します。
負荷容量 (CL) 10 pF 
ESR  60Ω動作条件全体にわたりシミュレーション済み
起動時間 0.4 ms水晶に依存