JADS302 June   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1 評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2 ハードウェア
    1. 2.1 ハードウェア要件
    2. 2.2 BQ27Z855 回路モジュールとバッテリ パックの接続
    3. 2.3 評価基板のジャンパと端子台の説明
  7. 3 ソフトウェア
    1. 3.1 システム要件
    2. 3.2 ソフトウェアのインストール
    3. 3.3 ファームウェアの更新
    4. 3.4 予期しないダイアログ ボックスのトラブルシューティング
  8. 4 bqStudio の使用
    1. 4.1 プログラムの起動
    2. 4.2 プログラム可能な BQ27Z855 オプションの設定
    3. 4.3 内蔵リニア バッテリ チャージャの設定
  9. 5 残量計測定のキャリブレーション
    1. 5.1 電圧キャリブレーション
    2. 5.2 電流キャリブレーション
  10. 6 Chemical ID
    1. 6.1 Chemical ID 選択プロセス
    2. 6.2 ハードウェア要件とセットアップ
    3. 6.3 bqStudio でのロギング
    4. 6.4 GPCChem ツール
    5. 6.5 Chemical ID のプログラム
    6. 6.6 Chemical ID プロセスに関するその他のリソース
  11. 7 学習サイクルとゴールデン イメージ
    1. 7.1 学習サイクル プロセスの説明
    2. 7.2 データ メモリの設定
    3. 7.3 学習サイクル ステップ
    4. 7.4 低温最適化
    5. 7.5 ゴールデン イメージファイルの作成
    6. 7.6 ゴールデン イメージ ファイルのプログラミング
  12. 8 ゲージ通信
    1. 8.1 bqStudio の高度な通信機能
    2. 8.2 標準データ コマンド
    3. 8.3 メーカー アクセス コマンド
    4. 8.4 残量計通信に関する詳細情報
  13. 9 BQ27Z855 ベースの回路モジュール
    1. 9.1 回路モジュールの接続
    2. 9.2 ピン説明
  14. 10ハードウェア設計ファイル
    1. 10.1 回路図
    2. 10.2 部品表 (BOM)
    3. 10.3 PCB のレイアウト
  15. 11追加情報
    1.     商標

ゴールデン イメージファイルの作成

現在の評価基板は、この時点ですべての最適化ステップを完了しています。ゴールデン ゲージを使用すると、ゴールデン イメージを介して、生産ライン上の他のすべてのゲージをプログラミングすることができます。これにより、ゲージは正確な開始点から測定を開始し、バッテリの化学特性に関する報告やさらなる学習が可能になります。

ゲージのプログラミングに必要なファイルを取得するには、bqStudio の「プログラミング」ウィンドウに移動してください。「Path for combined.bq.fs:」行のゴールデン イメージの出力ディレクトリとファイル名を選択します。これは、暗号化されたファームウェアとデータ フラッシュ内のカスタム構成を含む「.bq.fs」ファイルになります。「Path for encrypted.bq.fs:」行の下にある ti.com からダウンロードした暗号化ファームウェアの入力ディレクトリと「.bq.fs」ファイルを選択します。次に、「DM から FS を読み取る」をクリックして、合成された「.bq.fs」ゴールデン イメージ ファイルを作成し、製造中の他のバッテリ パックにプログラムすることができます。