JADU010 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
      1. 2.1.1 初期状態でのボード セットアップ
      2. 2.1.2 電源選択
        1. 2.1.2.1 USB 電源オプション
        2. 2.1.2.2 外部電源での動作
        3. 2.1.2.3 VDDIO レールの選択
      3. 2.1.3 インターフェイス接続
        1. 2.1.3.1 PMOD インターフェイスの接続
        2. 2.1.3.2 MDI インターフェイス接続
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
    2. 4.2 用語
    3. 4.3 サード・パーティ製品に関する免責事項

特長

  • DP83TD535、IEEE802.3cg、10BASE-T1S に準拠
  • Rosenberger MTD® デイジーチェーン アダプタとケーブルを経由する 10BASE-T1S インターフェイス
  • VBAT/VCC/VDDIO 電源レール用のステータス LED
  • 可変 I/O 電圧範囲:1.8V、2.5V、3.3V
  • デバイスがエンドノードまたはドロップノードとして動作するように、ジャンパを使用して MDI 終端を構成可能