JADU011 December   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   用語
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 初期状態でのボード セットアップ
    2. 2.2 電源選択
    3. 2.3 機能とセットアップ
    4. 2.4 推奨構成
  9. 3追加情報
    1. 3.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 3.2 商標
    3. 3.3 用語
  10. 4参考資料
  11. 5改訂履歴

初期状態でのボード セットアップ

  1. VBAT に外部電源を使用しない場合、J5 がシャントに接続されていることを確認してください。VBAT に外部電源を使用する場合 (最大 48V) は、J5 でシャントを切断し、J5 のピン 1 に目的の VBAT 電圧を供給します (下図の左側)

    DP83TD555EVM VBAT 用の J5 ジャンパ図 2-2 VBAT 用の J5 ジャンパ

  2. J3 および J4 ジャンパをドロップ ノードまたはエンド ノードに設定します

    1. ドロップ ノード:ピン 1 と 2 に接続しています

    2. エンド ノード:ピン 2 と 3 に接続しています

    DP83TD555EVM ドロップ / エンド ノード用の J3/J4 ジャンパ図 2-3 ドロップ / エンド ノード用の J3/J4 ジャンパ

  3. 555EVM を適切なストラップ設定に構成します

    1. シルクスクリーンに表示されたノード ID が正しくありません。正しいノード ID スイッチは、それぞれ SW2 (2)、SW1 (2)、SW1 (1) です。以下の表は、各種ストラップの組み合わせのノード ID を示しています。

      ノード ID

      SW2 (2)

      SW1 (2)

      SW1 (1)

      0

      0

      0

      0

      1

      0

      0

      1

      2

      0

      1

      0

      3

      0

      1

      1

      4

      1

      0

      0

      5

      1

      0

      1

      6

      1

      1

      0

      7

      1

      1

      1

    2. アクティブ / 分離モード:SW2 (1)

      デバイス モード

      SW2 (1)

      アクティブ モード

      0

      分離モード

      1

    3. DP83TD555EVM ストラップ スイッチの機能図 2-4 ストラップ スイッチの機能
  4. SPI インターフェイスを使用して EVM をコントローラに接続します。必要な接続を以下に示します。RST、INH、WAKE、GPIO などの追加ピンを必要に応じて接続することもできます。

    1. Vin には 5V を供給する必要があります。その後、オンボード LDO はこの入力電圧を使用して、EVM のさまざまな部品に電力を供給するために必要な電圧を生成します

    DP83TD555EVM 必要な接続図 2-5 必要な接続

  5. 10Base-T1 接続にはねじ端子 (J10) を使用します