JADU012 December   2025

 

  1.   1
  2. 1説明
  3. 2設計を開始
  4. 3特長
  5.   5
  6. 4評価基板の概要
    1. 4.1 はじめに
    2. 4.2 キットの内容
    3. 4.3 仕様
  7. 5ハードウェア
    1. 5.1 ボード セットアップの詳細
      1. 5.1.1 構成
      2. 5.1.2 電源選択
        1. 5.1.2.1 USB 電源オプション
        2. 5.1.2.2 外部電源の動作方法
        3. 5.1.2.3 VDDIO レールの選択
      3. 5.1.3 インターフェイス接続
        1. 5.1.3.1 PMOD インターフェイス
        2. 5.1.3.2 MDI インターフェイス
  8. 6ハードウェア設計ファイル
    1. 6.1 回路図
    2. 6.2 PCB レイアウト
    3. 6.3 部品表 (BOM)
  9. 7追加情報
    1. 7.1 用語
  10. 8改訂履歴

MDI インターフェイス

Rosenberger のデイジーチェーン アダプタ (E7C10T-900X5-Y) と MTD ケーブルを使用して、J1 にある PHY の MDI インターフェイスに接続します。このケーブル アセンブリを入手できない場合は、MDI を任意のシングルペア イーサネット ケーブルで J1 のピン、または J2 (Line+) および J3 (Line-) のピン 2 に接続することもできます。