JADU016 December   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 有線システムの説明
    2. 1.2 無線システムの説明
    3. 1.3 電源オプション
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 BQ79718B-Q1
      2. 2.3.2 TPS3436-Q1
      3. 2.3.3 TPS715-Q1
      4. 2.3.4 TPD6E004
      5. 2.3.5 CC2662R-Q1
      6. 2.3.6 TXU0204-Q1
      7. 2.3.7 ISO7741-Q1
      8. 2.3.8 ESD2CAN24-Q1
      9. 2.3.9 LM5168-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
      1. 3.2.1 ハードウェア設定
      2. 3.2.2 ソフトウェアの設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

特長

  • 6 ~ 18 個のセルを対象としたセル監視ユニット (CSU)、高電圧 BMS 向けのスタッカブル。オプションのバスバー サポート
  • 高精度のセル電圧測定と統合されたセル バランシング
  • 有線:絶縁型差動デイジー チェーンは、オプションのリング アーキテクチャ、容量性絶縁、誘導性絶縁に対応
  • 無線:無線の充電状態 (SoC) はで、システムレベルの自動車用安全度水準レベル D (ASIL D) 機能性に関して ISO26262、IEC61508 などの認証を取得済み
  • 通信と環境センサの統合用の各種追加インターフェイス オプション:汎用非同期送受信機 (UART)、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)、汎用 IO (GPIO)、I2C
  • キーオフ状態とアクティブ状態の時にシステム効率を向上させるための DCDC (オプション)