JADU019 December   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 ジャンパ情報
    4. 2.4 PMBus アドレス構成
    5. 2.5 ヘッダ情報
    6. 2.6 プッシュ ボタン
    7. 2.7 インターフェイス
    8. 2.8 デバッグ情報
    9. 2.9 テスト ポイント
  8. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
    2. 3.2 GUI のインストール
    3. 3.3 プログラミング オプション
  9. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  10. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  11. 6関連資料
    1. 6.1 補足事項
  12. 7参考資料
  13.   改訂履歴

特長

  • 基板に実装された UCD91320SPM デバイス

  • USB 電源コネクタ

  • ボード上のすべての信号用のピンヘッダに簡単にアクセス可能

  • さまざまな電源レールを迅速にプロトタイプ製作するための 4x LDO:3.3V、2.5V、1.8V、1.2V。

  • オンボードの各 LDO を簡単にイネーブルまたはディスエーブルにするジャンパ

  • マージニング フィードバック用 RC フィルタ、追加受動素子用フットプリント、LDO 出力を監視ピンおよびオフボード デバイスに接続するジャンパです。

  • PMBus 接続用のピンヘッダ

  • PMBus アドレス選択用の使いやすいジャンパ、最大 8 個のアドレスを選択可能です

  • UCD91320 に電力を供給するオンボード LDO

  • 電圧リファレンス、電源ピン、外部電源監視をチェックするためのテスト ポイント