JADU021 June   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 ヘッダ情報
    3. 2.3 ジャンパ情報
    4. 2.4 インターフェイス
      1. 2.4.1 SPI の構成
      2. 2.4.2 I2C の構成
    5. 2.5 テスト ポイント
    6. 2.6 その他の機能
      1. 2.6.1 消費電力テスト
      2. 2.6.2 グリッチ テスト
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアのインストール
    2. 3.2 ソフトウェアの説明
      1. 3.2.1 ソフトウェアの起動
      2. 3.2.2 「Low Level Configuration」 (低レベルの構成) ページ
      3. 3.2.3 「High Level Configuration」 (高レベルの構成) ページ
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標

ソフトウェアの説明

DAC8N GUI を使用すると、デバイスとの I2C または SPI 通信を簡単に行うことができます。ユーザーはレジスタ マップ全体を利用できますが、「High-Level Configuration」 (高レベルの構成) ページでは、簡単に操作できるように、一部の機能がユーザー コントロールに抜粋されています。