JADU024 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 説明
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 ヘッダおよびジャンパ情報
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 PurePath Console 3 (PPC3) のアクセスと説明
    2. 3.2 PurePath コンソール – TAS67524 EVM エントリウィンドウ
    3. 3.3 [Device Monitor and Control] ウィンドウ
    4. 3.4 IO の構成
    5. 3.5 [Audio Processing] ウィンドウ
    6. 3.6 レジスタ マップ
    7. 3.7 I2C モニタ ウィンドウ
    8. 3.8 エンド システム統合
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
    4.     商標

エンド システム統合

ウィンドウの左側の列にある [End System Integration] アイコンをクリックすると、次のウィンドウが表示されます。

TAS67524Q1EVM

エンド システム インテグレーション構成ファイルを生成するには、ドロップ ダウン メニュー オプションを設定してから、[Dump to Output Window] ボタンをクリックします。出力ファイルの情報を確認し、完了したら [Finish] ボタンをクリックします。