JADU028B April   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 ピン構成および機能
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 EVM のセットアップおよび動作
      1. 2.1.1 推奨の試験装置
      2. 2.1.2 外部接続による簡単な評価
        1. 2.1.2.1 試験装置の接続
      3. 2.1.3 EVM の電源をオンにする
    2. 2.2 テスト ポイント
    3. 2.3 オシロスコープ プローブ ポイント
  8. 3実装結果
    1. 3.1 性能データ
      1. 3.1.1 効率データ
      2. 3.1.2 レギュレーション データ
      3. 3.1.3 定常状態の入力電流
      4. 3.1.4 スタートアップ波形
      5. 3.1.5 出力リップル
      6. 3.1.6 シャットダウン
      7. 3.1.7 熱性能
  9. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 アセンブリおよびプリント基板 (PCB) レイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  10. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  11. 6改訂履歴

テスト ポイント

表 2-1 に、EVM の各種テスト ポイントを示します。これらのテスト ポイントによって、「推奨の試験装置」に示すように、オシロスコープ プローブ、DVM テスト リード、ワイヤ接続を、ラボテスト用機器と簡単に接続できます。1 次側 GNDP と 2 次側 COM の分離を維持するよう注意してください。不適切な試験装置の挿入によって、1 次側のテスト ポイントが COM を基準としてはいけません。同様に、不適切な試験装置の挿入によって、2 次側のテスト ポイントが GNDP を基準としてはいけません。

表 2-1 入力、出力、テスト ポイント (I/O/TP) の説明
ピン I/O/TP 色 説明 最小値 標準値 最大値 単位
J1 I 緑 VBIAS、EN、/PG バイアス 3 VBIAS 5 V
SH-J1 I 黒 J2 短絡ジャンパ 0 V
J2:1-2 I 黒 EN、オフ 0 V
J2:2-3 I 黒 EN、オン (SH-J1 を取り除いた場合は EN、オン) VBIAS V
J3 I 緑 VIN、1 次側入力電圧 5 12 20 V
J4:1-2 O 緑 2 次側 VDD から COM 0 18 V
J4:2-3 O 緑 2 次側 VEE から COM -5 0 V
TP1 TP 赤 VIN、正のプローブ点 5 12 20 V
TP2 TP 黒 GNDP、共有の 1 次側 GND テスト ポイント 0 V
TP3 TP 黒 GNDP、共有の 1 次側 GND テスト ポイント 0 V
TP4 TP 黄 /PG、パワーグッド テスト ポイント VBIAS V
TP5 TP 黄 EN、有効化テスト ポイント VBIAS V
TP6 TP 赤 VEE、2 次側 VEE テスト ポイント -5 0 V
TP7 TP 黒 COM、2 次側基準電圧 0 V
TP8 TP 赤 VDD、2 次側 VDD テスト ポイント 0 18 V
TP9 TP PCB VEE から COM、2 次側 VDD スコープ プローブ ポイント -5 0 V
TP10 TP PCB VDD から COM、2 次側 VDD スコープ プローブ ポイント 0 18 V
TP11 TP PCB VIN から GNDP へのスコープ プローブ ポイント 5 12 20 V