JADU035D October 2023 – January 2026
AM263Px 制御カードは 40 ピンのテスト オートメーション ヘッダに対応しており、パワーダウン、PORz、ウォーム リセット、ブートモード制御などの基本動作を外部コントローラによって操作できます。
図 2-32 テスト オートメーション ヘッダーテスト オートメーション回路は、専用の 3.3V 電源 (VSYS_TA_3V3) から電力を供給されます。この電源は、5V から 3.3V への降圧レギュレータ (TPS62177DQCR) によって生成されます。
AM263Px SoC I2C2 インスタンスは、テスト オートメーション ヘッダとブートモード IO エクスパンダ (TCA6408ARGTR) の両方に接続されています。
表 2-24 に、テスト オートメーション用 GPIO のマッピングを示します。
| 信号名 | 説明 | 方向 |
|---|---|---|
| TA_POWERDOWN | ロジック "Low" のとき、DC/DC 変換の最初の段で使用する 3.3V 降圧レギュレータ (TPS62913RPUR) が無効化されます。 | 出力 |
| TA_PORZn | ロジック "Low" のとき、PMOS V_GS がゼロ未満であるため PORz 信号を接地し、MAIN ドメインへのパワーオン リセットが生成されます。 | 出力 |
| TA_RESETz | ロジック "Low" のとき、PMOS V_GS がゼロ未満であるため WARMRESETn 信号を接地し、MAIN ドメインへのウォーム リセットが生成されます。 | 出力 |
| TA_GPIO1 | ロジック "Low" のとき、PMOS V_GS がゼロ未満であるため INTn 信号を接地し、SoC への割り込みが生成されます。 | 出力 |
| TA_GPIO3 | ロジック "Low" のとき、ブートモード バッファの出力イネーブルが無効化されます。 | 出力 |
| TA_GPIO4 | ブートモード IO エクスパンダ (TCA6408ARGTR) のリセット信号。 | 出力 |