JADU045D May 2011 – June 2025
TUSB7340 EVM ボードは PCI Express X1 です。そのため、一般的なマザー ボード上の任意の PCI Express スロット (X1、X4、X8、X16) でボードを使用できます。このボードは、PCI Express Gen1 (2.5Gbps) または Gen2 (5Gbps) スロットのいずれかで使用できます。USB3 (5Gbps) の速度により、この EVM ボードを PCI Express Gen1 スロットで使用する場合、TUSB7340 の性能は悪影響を受けます。このため、TI では常に EVM ボードを PCI Express Gen2 スロットに挿入することを推奨しています。