JADU046 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 接続の説明
      1. 2.1.1 テスト ポイント
      2. 2.1.2 ジャンパ構成
  8. 3アプリケーションベースの変更
    1. 3.1 外部の変更
      1. 3.1.1 バージョン A と B
      2. 3.1.2 調整可能な電流制限
  9. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 TPS1HC120Q1EVM の回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  10. 5追加情報
    1. 5.1 商標

部品表 (BOM)

部品表 (BOM) を表 4-1に示します。

表 4-1 部品表
記号 数量 値 説明 パッケージ記号 部品番号 メーカー
C1、C7 2 0.1uF コンデンサ、セラミック、0.1µF、50V、±10%、X7R、AEC-Q200 グレード 1、0603 0603 C0603C104K5RACAUTO Kemet
C4 1 0.022uF コンデンサ、セラミック、0.022uF、100V、±10%、X7R、0603 0603 C1608X7R2A223K080AA TDK
C6 1 3.3uF コンデンサ、セラミック、3.3uF、50V、±10%、X5R、0805 0805 C2012X5R1H335K125AB TDK
C8 1 4.7uF コンデンサ、セラミック、4.7uF、25V、±10%、X5R、1206 1206 12063D475KAT2A AVX
D1 1 ダイオード TVS シングル双方向 36V 600W 2 ピン SMB DO-214AA SMBJ36CA Littelfuse
D2 1 150V ダイオード、ショットキー、150V、1A、SMA SMA STPS1150A ST マイクロエレクトロニクス
D3 1 10V ダイオード、TVS、Uni、10V、SMC SMC SMCJ10A Bourns
D4 1 200V ダイオード、スイッチング、200V、0.2A、SOT-23 SOT-23 BAS21-7F Diodes Inc.
D5 1 50V ダイオード、ショットキー、50V、1A、SMA SMA B150-13F Diodes Inc.
GND、VIN、VOUT 3 端子、タレット、TH、ダブル Keystone1502-2 1502-2 Keystone
H9、H10、H11、H12 4 バンポン、半球、0.44 x 0.20、クリア 透明なブンポン SJ-5303 (CLEAR) 3M
J2、J4、J5、J6、J9、J13 6 ヘッダ、100mil、2x1、金、TH 2x1 ヘッダー TSW-102-07G-S Samtec
J8、J10 2 ヘッダ、100mil、3x1、Tin、TH ヘッダ、3x1、100mil、TH 5-146278-3 TE の接続
J11、J12 2 ヘッダ、100mil、2x1、Tin、TH ヘッダ 2x1 90120-0122 Molex
LBL1 1 熱転写プリンタブル ラベル、幅 0.650 インチ x 高さ 0.200 インチ、ロールあたり 10,000 PCB ラベル 0.650x 0.200 インチ THT-14-423-10 Brady
R1 1 20.0k 抵抗、20.0k、1%、0.1W、0603 0603 CRCW060320K0FKEA Vishay-Dale
R2、R3、R6、R7、R8、R9 6 10.0k RES、10.0k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 0603 CRCW060310K0FKEA Vishay-Dale
R4 1 2.49k Res 薄膜 0603 2.49K Ω 1% 1/10W±100ppm/°C 成形 SMD パンチ キャリア T/R 0603 ERJ-3EKF2491V Panasonic
R5 1 1.00k RES、1.00k、1%、0.125W、AEC-Q200 グレード 0、0805 0805 CRCW08051K00FKEA Vishay-Dale
R10 1 100kΩ Res サーメット トリマー 100KΩ 10% 1/2W 1(Elec)/1(Mech) ターン 5mm (6.71 X 7.04 X 14.63mm ) ピン スルーホール チューブ PTH_TRIMMER_6MM60_6MM99 3362P-1-104TLF Bourns
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7 7 1x2 シャント、100mil、金メッキ、黒 シャント SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP2、TP4、TP5、TP7、TP8、TP11、TP12 8 テスト ポイント、多目的、赤色、TH 赤色多目的テスト ポイント 5010 Keystone
TP3、TP6、TP9、TP10 4 テスト ポイント、多目的、黒色、TH 黒色多目的テスト ポイント 5011 Keystone
U1 1 TPS1HC120C-Q1 SOT583 TPS1HC120C-Q1 テキサス・インスツルメンツ
U2 1 イネーブルとパワー グッド機能付き、60V、5uA の静止電流(Iq)、100mA の低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータ、DGN0008C(VSSOP-8) DGN0008C TPS7A1650DGNT テキサス・インスツルメンツ