JADU047 November 2025
この評価基板は、TI の TICS Pro ソフトウェア GUI を搭載した PC を使用して、オンボード USB マイコン (MCU) インターフェース経由で設定できます。また、TICSPro はレジスタ データのインポートとエクスポートに使用でき、デバイスをフレキシブルにプログラミングすることもできます。LMKDB1112 の入出力を外部システムに接続し、同軸ケーブル経由で互換性と性能を評価することができます。オンボード LDO は、必要な試験装置の数を最小化するために電源として USB を使用するオプションも提供します。サイド バンド インターフェイス (SBI) ヘッダー ピンを使用して、LMKDB1112 の出力をデイジーチェーン接続または制御し、高速なスイッチングを実現できます。