JADU050A September   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 規制準拠
    4. 1.4 仕様
    5. 1.5 製品情報
  5. 2ハードウェア
    1. 2.1 ハードウェアの特長
    2. 2.2 コネクタおよびジャンパの説明
      1. 2.2.1 LED インジケータ
      2. 2.2.2 ジャンパ設定
      3. 2.2.3 BoosterPack ヘッダーの割り当て
      4. 2.2.4 JTAG ヘッダー
    3. 2.3 電源
      1. 2.3.1 CC33X1MOD の電流消費を測定する
        1. 2.3.1.1 低電流測定 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 アクティブ電流測定
    4. 2.4 クロック処理
    5. 2.5 伝導テストを実施する
  6. 3実装結果
    1. 3.1 評価設定
      1. 3.1.1 マイコンおよび RTOS
      2. 3.1.2 プロセッサおよび Linux
      3. 3.1.3 スタンドアロン RF テスト
        1. 3.1.3.1 無線ツール BP-CC33X1MOD ハードウェアのセットアップ
  7. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  8. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  9. 6改訂履歴

スタンドアロン RF テスト

BP-CC33X1MOD は、無線ツールを使用して RF 機能をテストするためにスタンドアロン (ホストなし) で使用できます。無線ツールの詳細とダウンロード場所については、『Wi-Fi ツールボックス BP-CC33X1MOD ハードウェアのセットアップ』を参照してください。

BP-CC33X1MOD は、オンボードの SMA コネクタとコンポーネント アンテナを搭載しており、互換ケーブルを使用した伝導 RF テストを行うために、U.FL を基板に実装することもできます (再作業が必要な場合があります)。詳細については、セクション 2.5 を参照してください。