JADU056
January 2026
1
説明
設計を開始
特長
アプリケーション
6
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
一般的な説明
2.2
定義
2.3
機器
2.4
機器のセットアップ
2.5
手順
2.5.1
充電機能
2.5.2
OTG の機能
3
ハードウェア設計ファイル
3.1
回路図
3.2
PCB レイアウト
3.3
部品表
4
追加情報
4.1
商標
1.3
仕様
表 1-1 推奨動作条件
記号
説明
最小値
標準値
最大値
単位
電源電圧、V
IN
AC アダプタ入力からの入力電圧
3.5
40
V
バッテリ電圧、V
BAT
VBAT 端子に印加される電圧
0
23
V
電源電流、I
AC
AC アダプタ入力からの最大入力電流 (RAC = 10mΩ)
0
8.2
A
負荷電流、I
out
システム電流または充電電流
0
16.3
A
動作時の接合部温度範囲、T
J
0
125
°C