JADU065 February   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 インターフェイス
  9. 3ソフトウェア
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標

概要

TRF-X-AFE7950EVM 評価基板は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートしており、いずれも X バンド向けにチューニング済みです。

注意:
TRF-X-AFE7950EVM 高温面。触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください。
WARNING:
TRF-X-AFE7950EVM
  1. 可動部品:動作中は回転するディスクやモーターに触れないでください。
  2. 外部接続:ハードウェアへのすべての外部接続は、システムに接続されているすべてのハードウェアおよびコンポーネントの推奨動作条件および使用目的の範囲内に維持する必要があります。