JADU075 March 2026
このリファレンス デザインには、4 象限のディスクリート フローティング電圧および電流 (VI) デザインが含まれています。電圧出力は ±40V および 0V ~ 80V の範囲をサポートし、500mA、10mA、10μA の 3 つの電流範囲があります。このデザインでは、印加電圧 (FV)、印加電流 (FI)、バッファ、アナログ帰還ループのあるギャング モードで動作します。このリファレンス デザインは 20 ビットの印加 D/A コンバータ (DAC) と 18 ビット、2 チャネルの A/D コンバータ (ADC) と高精度信号チェーンを搭載しており、キャリブレーション後の制御と測定で 0.01% の精度を実現します。