JADU078 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 UCC35131-Q1
      2. 2.3.2 UCC218915-Q1
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

テスト結果

ダブル パルス テストは次を使用して実施されました:パワー モジュール (部品番号:G4H11MT23BH4)。このモジュールは、2 個の電源 FET を内蔵しており、それぞれ 1.1mΩ オン抵抗の 2.3kV 定格 FET です。このモジュールは、公称ゲート電圧 +18V および –5V で動作します。

ダブル パルス テストでは、電源 FET のターンオン動作とターンオフ動作という 2 つの重要なスイッチング過渡の特性を評価します。ターンオンとターンオフの両方の遷移について、2.5Ω のゲート抵抗を使用してテストを実施しました。結果として以下の図に波形を示します。

図 3-2、図 3-3、および 図 3-4 に、1.5kV DC リンク電圧と 400A ドレイン電流のテスト条件で測定されたターンオフ過渡特性を示します。電圧過渡を解析すると、同相モード過渡耐性 (CMTI) の測定値である約 40nV/ns を得られます。


TIDA-011011 ターンオフのドレイン ソース電圧スイッチング波形 (2.5Ω)

図 3-2 ターンオフのドレイン ソース電圧スイッチング波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 ターンオフのゲート ソース電圧波形 (2.5Ω)

図 3-4 ターンオフのゲート ソース電圧波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 ターンオフのドレイン電流波形 (2.5Ω)

図 3-3 ターンオフのドレイン電流波形 (2.5Ω)

図 3-5、図 3-6、および 図 3-7 に、1.5kV DC リンク電圧と 320A スイッチング ノード電流のテスト条件で測定されたターンオン過渡波形を示します。電圧過渡の解析により、ターンオン スイッチング イベント中の同相モード過渡耐性 (CMTI) が約 50V/ns であることが示されています。


TIDA-011011 ターンオンのドレイン ソース電圧測定波形 (2.5Ω)

図 3-5 ターンオンのドレイン ソース電圧測定波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 ターンオンのゲート - ソース間電圧測定波形 (2.5Ω)

図 3-7 ターンオンのゲート - ソース間電圧測定波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 ターンオンのドレイン電流測定波形 (2.5Ω)

図 3-6 ターンオンのドレイン電流測定波形 (2.5Ω)