JADU081 February   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2はじめに
    1. 2.1 概要
    2. 2.2 主な特長
    3. 2.3 付属品
      1. 2.3.1 キットの内容
      2. 2.3.2 ソフトウェア サンプル
    4. 2.4 コンピュータへの接続
    5. 2.5 最初のステップ:アウト オブ ボックス エクスペリエンス (OoBE)
    6. 2.6 次のステップ:提供されたコードの調査
  7. 3ハードウェア
    1. 3.1 ジャンパ マップ
    2. 3.2 ブロック図
    3. 3.3 ハードウェアの特長
      1. 3.3.1 MSPM0G3218 MCU
    4. 3.4 EnergyTrace テクノロジー採用の XDS110-ET オンボード デバッグ プローブ
      1. 3.4.1 アプリケーション (または バックチャネル) UART
      2. 3.4.2 オンボード XDS110-ET の代わりに外部デバッグプローブを使用
      3. 3.4.3 別のターゲットとの XDS110-ET デバッグ プローブの使用
      4. 3.4.4 特殊機能
        1. 3.4.4.1 サーミスタ
    5. 3.5 電源
      1. 3.5.1 XDS110-ET USB 電源
    6. 3.6 外部電源と BoosterPack プラグイン モジュール
    7. 3.7 MSPM0 MCU の電流引き込みの測定
    8. 3.8 クロック処理
    9. 3.9 BoosterPack プラグイン モジュールのピン配置
  8. 4ソフトウェア サンプル
  9. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  10. 6リソース
    1. 6.1 統合開発環境
      1. 6.1.1 TI クラウド開発ツール
      2. 6.1.2 TI Resource Explorer Cloud
      3. 6.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 6.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 6.2 MSPM0 SDK と TI Resource Explorer
    3. 6.3 MSPM0G3218 MCU
      1. 6.3.1 デバイス資料
      2. 6.3.2 MSPM0G3218 サンプル コード
    4. 6.4 コミュニティ リソース
      1. 6.4.1 TI E2E™ フォーラム
  11. 7追加情報
    1. 7.1 商標
  12. 8改訂履歴

オンボード XDS110-ET の代わりに外部デバッグプローブを使用

多くのユーザーは推奨される外部デバッグ プローブを有しており、XDS110-ET デバッグ プローブをバイパスして MSPM0 ターゲット マイコンをプログラムしたいとします。バイパスは、絶縁ブロック J101 とコネクタ J103 のジャンパによって有効になります。外部デバッグ プローブの使用は簡単で、J103 経由での完全な JTAG アクセスが可能です。

  1. J101 絶縁ブロックの JTAG 信号のジャンパを取り外します (NRST、SWDIO、SWCLK など)。
  2. Arm デバッグ プローブを J103 に接続します。
    1. J103 は、「Cortex-M デバッグ コネクタ」に掲載されている Arm Cortex デバッグ コネクタ規格に準拠しています。
  3. USB 電源を LaunchPad 開発キットに差し込むか、キットに外部から電力を供給します。
    1. USB 電源を使用する場合は、3V3 と GND の間にジャンパが接続されていることを確認します。
    2. 外部デバッグ プローブは電力供給を行いません。VCC ピンは電力センス ピンです。
    3. LaunchPad 開発キットへの電力供給の詳細については、セクション 3.5を参照してください。