JADU082 March 2026
PCM175xEVM を使用すると、24 ビット 192kHz オーディオ DAC である PCM175x の性能評価を迅速に開始できます。この基板はすぐに使用できる状態で出荷され、測定およびデバッグ用に USB、光 S/PDIF、PSIA 接続によるオーディオ データをサポートしています。PCM1754 デバイスの構成は、各種マルチファンクション ピン (FMT、MUTE、DEMP) により行われます。PCM1753 は、レジスタ書き込み機能をサポートする 3 線式 (ML、MC、MD) シリアル制御ポートで制御されます。
特定のオーディオ ソースで基板を使用する場合は、関連するオーディオ ソース セクションの説明に従って、オンボード構成ジャンパを接続および接続解除する必要があります。USB Audio の場合、オンボード XMOS コントローラは USB から I2S への変換を行い、Windows 10 では USB 2.0 互換オーディオ デバイスとして認識されます。この基板は USB 電源でも動作します。オプションとして、外部 DC 5V 電源の使用も可能です。