JADU096
April 2026
1
説明
設計を開始
特長
5
1
評価基板の概要
1.1
概要
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
ボードの設定
2.2
構成
3
ソフトウェア
3.1
ソフトウェアのインストール
4
ハードウェア設計ファイル
4.1
回路図
4.2
PCB のレイアウト
4.3
部品表 (BOM)
5
追加情報
5.1
商標
2.2
構成
BoosterPack を LaunchPad ヘッダー J1、J3、J4、J2 に合わせて配置します。BoosterPack 上の 3V3、5V、GND のシルクスクリーンを、以下に示すように、LaunchPad と視覚的に揃えます。
USB ケーブルを接続して LaunchPad をパワーアップします。
図 2-1
ハードウェア設定