JADU106 May   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1  電源要件
      1. 2.1.1 VBAT/VSUP
      2. 2.1.2 VDD
      3. 2.1.3 VCC
      4. 2.1.4 VIO
    2. 2.2  水晶発振器
    3. 2.3  CAN
    4. 2.4  SPI
      1. 2.4.1 nCS
      2. 2.4.2 SCLK
      3. 2.4.3 SDI
      4. 2.4.4 SDO
    5. 2.5  割り込み (nINT)
    6. 2.6  ウェーク要求 (nWKRQ)
    7. 2.7  リセット (RST)
    8. 2.8  ステータス LED
    9. 2.9  構成
      1. 2.9.1 ジャンパ構成
      2. 2.9.2 ホスト MCU/SPI ツールへの接続
      3. 2.9.3 CAN バス接続
      4. 2.9.4 SPI 通信
    10. 2.10 ジャンパ情報
  7. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 基板レイアウト
    3. 3.3 部品表
  8. 4追加情報
    1. 4.1 商標

概要

このユーザーガイドは TCAN4572 評価基板について説明しています。この評価基板は、設計者が TCAN4572-Q1 CAN FD 物理レイヤのトランシーバ デバイスを使用して、CAN FD または CAN FD Light システムのデバイス性能を評価する、開発を迅速化する、分析するのに役立ちます。そのため、基板のハードウエア詳細、機能、ジャンパやコネクタの位置が説明されています。また、この評価基板を、CAN FD Light コマンダ ノードとして使用することもできます