JADU111
May 2026
1
説明
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
用語
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
パーツの選定
2.2.2
EMI フィルタ
2.2.3
フル ブリッジの 2 次側制御
2.3
主な使用製品
2.3.1
TPS7H5020-SEP/TPS7H5020-SP
2.3.2
TPS7H6015/25-SEP/TPS7H6015/25-SP
2.3.3
TPS7H5005-SEP/TPS7H5001-SP
2.3.4
TPS7H4011-SEP/TPS7H4011-SP
2.3.5
TPS7H4013-SEP/TPS7H4013-SP
2.3.6
TPS7H1121-SEP/TPS7H1121-SP
2.3.7
OPA4H199-SEP/OPA4H199-SP
2.3.8
TMP9R01-SEP
2.3.9
THVD9491-SEP
2.3.10
MSP430FR5969-SP
2.3.11
TL1431-SP
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
ソフトウェア
3.3
テスト設定
3.4
テスト結果
3.4.1
12V 出力レールのテスト結果 (フル ブリッジ)
3.4.2
5V 出力レールのテスト結果 (TPS7H4011-SP)
3.4.3
3.3V 出力レールのテスト結果 (TPS7H4013-SP)
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
4.1.2 BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.2.1
ツール
4.2.2
ソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
商標
5
著者について
2
システム概要
表 2-1 電圧と電流の要件
パラメータ
仕様
入力電圧
22V ~ 36V、公称 28V
出力電圧と電流
12V で最大 18A、5V で最大 12A、3.3V で最大 3A
スイッチング周波数
500kHz