JADU122 May   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  F29P32X
      2. 2.3.2  LM74930-Q1
      3. 2.3.3  WSS001
      4. 2.3.4  LM68645-Q1
      5. 2.3.5  TPS653860-Q1
      6. 2.3.6  DRV3263-Q1
      7. 2.3.7  DRV3233-Q1
      8. 2.3.8  DRV8263-Q1
      9. 2.3.9  DRV8243-Q1
      10. 2.3.10 TMAG6180-Q1
      11. 2.3.11 TCAN1043H-Q1
      12. 2.3.12 TCAN1043-Q1
      13. 2.3.13 LDC5072-Q1
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 ハードウェア設計
        1. 2.4.1.1 電源ツリー設計
        2. 2.4.1.2 PMIC Design リファレンス デザイン
        3. 2.4.1.3 DC/DC コンバータの設計
        4. 2.4.1.4 モーター ゲート ドライバの設計
        5. 2.4.1.5 モーター相電流のセンシング
        6. 2.4.1.6 F29P32 の過電流保護
        7. 2.4.1.7 PMIC によるモーター ドライバ保護
        8. 2.4.1.8 CAN トランシーバの設計
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアの概要
      1. 3.1.1 ボードの電源オン シーケンス
      2. 3.1.2 テスト条件
      3. 3.1.3 ボードの検証に必要なテスト機器
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 PMIC の電源オン シーケンス
      2. 3.2.2 F29P32 のリセット シーケンス
      3. 3.2.3 25MHz クロック
      4. 3.2.4 外部 1.25V を使用するシーケンス
    3. 3.3 F29P32 ファームウェアの概要
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 部品表
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ソフトウェア ファイル
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

ハードウェア設計

一般的なモーター制御ボードには、補助電源、インバータ、電流および電圧センシング、保護回路、マイクロコントローラなどの複数のブロックがあります。このセクションでは、これらの設計コンセプトについて説明します。