JADU129 May   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 ADS125H18
      2. 2.3.2 MSPM0G5117
      3. 2.3.3 TXE8116
      4. 2.3.4 ISO6441
      5. 2.3.5 LM5180
      6. 2.3.6 UCC33420
      7. 2.3.7 TPS7A2050
      8. 2.3.8 TLV709A33
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 電源
      1. 3.1.1 24V 入力パワー パス
      2. 3.1.2 USB パワー パス
      3. 3.1.3 非絶縁型マイコン電源
      4. 3.1.4 絶縁型 ADC およびペリフェラル電源
    2. 3.2 アナログ入力ポート
      1. 3.2.1 アナログ入力ポートおよび保護
      2. 3.2.2 電圧と電流のモード選択
      3. 3.2.3 電流測定パス
      4. 3.2.4 電圧測定パス
      5. 3.2.5 チャネル構成
    3. 3.3 デジタル制御およびデータ アクイジション サブシステム
      1. 3.3.1 マイコン プラットフォーム
      2. 3.3.2 高精度 ADC
      3. 3.3.3 共有 SPI バスおよびチップセレクト転送
      4. 3.3.4 I/O エクスパンダ
      5. 3.3.5 オプションの外部参照
  10. 4ハードウェア、ソフトウェアのテスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 PCB の概要
      2. 4.1.2 コネクタの説明
        1. 4.1.2.1 電源コネクタ
        2. 4.1.2.2 入力コネクタ
    2. 4.2 テスト設定とテスト結果
      1. 4.2.1 ADS125H18 の一般的な構成
      2. 4.2.2 オフセット テスト
        1. 4.2.2.1 テスト設定
        2. 4.2.2.2 テスト結果
          1. 4.2.2.2.1 電圧入力モード
          2. 4.2.2.2.2 電流入力モード
      3. 4.2.3 システム精度の誤差とノイズ性能のテスト
        1. 4.2.3.1 計算方法
        2. 4.2.3.2 テスト設定
        3. 4.2.3.3 テスト結果
          1. 4.2.3.3.1 電圧入力モード
          2. 4.2.3.3.2 電流入力モード
      4. 4.2.4 入力保護テスト
        1. 4.2.4.1 テスト設定
        2. 4.2.4.2 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
      1. 5.2.1 ツール
      2. 5.2.2 ソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5.     商標
  12. 6改訂履歴
  13. 7著者について

USB パワー パス

評価とベンチ テストを実施する場合、5V USB 入力からこのボードに電力を供給することもできます。このモードでは、VUSB は UCC33420 絶縁型 DC/DC モジュール (U12) に電力を供給し、絶縁型 5V5_ISO_USB レールを生成します。

C41 と C42 は入力デカップリングを実現し、C43 と C44 は絶縁型出力をフィルタリングして負荷過渡に対応します。現在の構成では、このパスは約 1.5W の絶縁出力電力を供給します。

TIDA-010988 USB パワー パスの回路図図 3-2 USB パワー パスの回路図