JADU139 May   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1 評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2 ハードウェア設定
    1. 2.1 ハードウェア要件
    2. 2.2 BQ27Z846 回路モジュールとバッテリ パックの接続
    3. 2.3 評価基板のジャンパと端子台の説明
  7. 3 ソフトウェアの設定
    1. 3.1 システム要件
    2. 3.2 ソフトウェアのインストール
    3. 3.3 ファームウェアの更新
    4. 3.4 予期しないダイアログ ボックスのトラブルシューティング
    5. 3.5 bqStudio の使用
      1. 3.5.1 プログラムの起動
      2. 3.5.2 プログラム可能な BQ27Z846 オプションの設定
  8. 4 残量計測定のキャリブレーション
    1. 4.1 電圧キャリブレーション
    2. 4.2 電流キャリブレーション
  9. 5 Chemical ID
    1. 5.1 Chemical ID 選択プロセス
    2. 5.2 ハードウェア要件とセットアップ
    3. 5.3 bqStudio でのロギング
    4. 5.4 GPCCHEM ツール
    5. 5.5 Chemical ID のプログラム
    6. 5.6 Chemical ID プロセスに関するその他のリソース
  10. 6 学習サイクルとゴールデン イメージ
    1. 6.1 学習サイクル プロセスの説明
    2. 6.2 データ メモリの設定
    3. 6.3 学習サイクル ステップ
    4. 6.4 低温最適化
    5. 6.5 ゴールデン イメージファイルの作成
    6. 6.6 ゴールデン イメージ ファイルのプログラミング
  11. 7 ゲージ通信
    1. 7.1 bqStudio の高度な通信機能
    2. 7.2 標準データ コマンド
    3. 7.3 メーカー アクセス コマンド
    4. 7.4 残量計通信に関する詳細情報
  12. 8 BQ27Z846 ベースの回路モジュール
    1. 8.1 回路モジュールの接続
    2. 8.2 ピン説明
  13. 9 ハードウェア設計ファイル
    1. 9.1 基板レイアウト
    2. 9.2 回路図
    3. 9.3 部品表
  14. 10追加情報
    1.     商標
  15. 11改訂履歴

Chemical ID のプログラム

bqStudio を使用して、ChemID を残量計にプログラムします。bqStudio の「Chemistry」ウィンドウに移動します。図 5-5に、このウィンドウの概略図を示します。

BQ27Z846 bqStudio の「Chemistry」ウィンドウ ビュー図 5-5 bqStudio の「Chemistry」ウィンドウ ビュー

その列の一番上を 1 回クリックして、指定したパラメータで並べ替えます。ChemID が数値順に並ぶように、Chemistry ID で表を並べ替えることを検討してください。GPC ツールレポートで最適と報告された Chemistry ID をまでスクロールし、その Chemistry ID を選択して、「プログラムが選択した Chemistry」ボタンを押します。

このリストに Chemistry ID が表示されていない場合は、bqStudio で Chemistry のバージョンを更新します。そのためには、ti.com にあるバッテリ残量計ケミストリーに関するリソースを参照してください。

残量計にこの化学物質がプログラムされると、図 5-5の右側に表示されている「コマンド」ウィンドウにある「CHEM_ID」ボタンを押して、ChemID を確認できます。「ログ パネル」ウィンドウを確認します。