JADU163
July 2026
1
説明
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
DC/DC 昇圧コンバータ
2.2.1
ブースト インダクタ設計
2.2.2
整流ダイオードの選択
2.2.3
ブースト冷却コンセプト
2.2.4
MPPT 動作
2.3
DC/AC コンバータ
2.3.1
インバータ インダクタ設計
2.3.2
DC リンク コンデンサ
2.3.3
Cx 容量の選択
2.3.4
Cy 容量の選択
2.4
主な使用製品
2.4.1
LMG366xR025 - ドライバと保護機能を内蔵した 650V、25mΩ GaN FET
2.4.2
TMS320F28P551 リアルタイム マイクロコントローラ
2.4.2.1
ハードウェアの特長
2.4.2.2
ソフトウェアの特長
2.4.3
TMCS1123 - 強化絶縁を備えた高精度 250kHz ホール エフェクト電流センサ
2.4.4
INA185 26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ、超小型 (SOT-563) パッケージ
3
ハードウェア、ソフトウェアのテスト要件、およびテスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
テスト設定
3.2.1
TIDA-011008 のテスト
3.3
テスト結果
3.3.1
TIDA-011008 の昇圧段のテスト
3.3.2
TIDA-011008 DC/AC 段のテスト
3.3.3
システム全体のテスト
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート リソース
商標
5
著者について
Design Guide
3.6kW、GaN ベースの単相ストリング インバータ リファレンス デザイン
最新の英語版をダウンロード