JADU163 July 2026
このテストを実行するには、3.2.1 に示すようにボードを接続する必要があります。
このテストでは、コモン モード チョークを短絡した状態で昇圧段をテストし、DC 負荷接続時に DC リンク コンデンサの 1 つを取り外しました (図 3-1 を参照)。テスト結果を以下に示します。
図 3-2 に示すスイッチング ノードの波形には、40V/ns を超える Vds スルーレートでも大きなオーバーシュートやリンギングは発生しないため、GaN 電力段にクリーンな電源ループと良好な統合型ドライバ回路があることを示します。
図 3-2 昇圧スイッチング ノード波形図 3-3 に示すように、高い負荷の最大効率は約 99.2%、全負荷効率は約 99.1% です。
低負荷状態では、昇圧インダクタの電流が 0 になり、昇圧が DCM モードになるいくつかの高効率ポイントがあります。この条件では、GaN デバイスのターンオン電圧が非常に低いため、ほぼ ZVS を実現でき、効率が大幅に向上します。
図 3-4 に示すように、最大出力電力時の GaN の温度上昇は約 43℃ です。GaN の上面がヒートシンクで取り付けられているため、温度は PCB の反対側で測定されます。テスト条件は、入力電圧 250VDC、出力電圧 400VDC です。