JADU164B April 2016 – July 2026
温度を測定するには、CC1312R の電流源と ADC12 モジュールを使用します。CC1312 の 12 ビット ADC には、4.3V のスケーリングされたリファレンス用のスケーリングされた入力と相対リファレンス (CC1312R の公称 VDDS 電源電圧) の 2 つの基準があります。LiMnO2 バッテリの場合、時間の経過とともにこの電圧が低下し、多くの場合、バッテリの寿命終了電圧は約 2 または 2.1V に設定されていることに注意してください。
この TI 設計では、センサ コントローラは最大電流 20μA で内蔵プログラマブルの電流源を定期的に有効にし、両方の TMP63 デバイスに電流バイアス方式を実装しています。レシオメトリック測定を維持するには、室内およびラジエータ センサを駆動する電流が同じ値で、異なるアナログ ピンに配線されている必要があります。
SCE モジュールからの正確に同じ励起電流を使用して各 TMP63 デバイスによって生成される電圧降下は、ラジエータ センサで見られるように、より高い温度で必要とされるダイナミック レンジを拡大するためにシングル ステージ アンプ回路で増幅されます。実装されている設計では、20° ~ 90°C の範囲でほぼ 4 倍の分解能を達成しています (この範囲の上限と下限の両方に 1.5°C のマージンが追加されています)。
各 TMP63 センサの増幅された信号は ADC12 オンチップ モジュールに供給され、ファームウェアによって温度値に変換されます。
メイン アプリケーションは、CC1312R 上の TI RTOS で動作します。TI RTOS は、温度測定、PCB タッチ検出、他のすべてのアプリケーション コードの正確なスケジューリングを可能にします。