JADU174 July   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 設計上の検討事項の概要
      2. 2.2.2 DAB の基本動作原理
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F28P550SG
      2. 2.3.2 TMCS1126
      3. 2.3.3 UCC23525
      4. 2.3.4 UCC27834
      5. 2.3.5 AMC03111R
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 スイッチング周波数とトランス比の設計
      2. 2.4.2 共振インダクタンスの設計
      3. 2.4.3 DC ブロッキング コンデンサ設計
      4. 2.4.4 ハードウェア設計理論
        1. 2.4.4.1 電力段
        2. 2.4.4.2 センシング
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

電力段

図 2-12 に、双方向絶縁型マルチポート DAB コンバータの電力段を示します。1 次側は 60V、2.2mΩ、N チャネル、パワー MOSFET CSD18540Q5B で構成されており、24V の DC 電圧をブロックします。2 次側は 400V、25.4mΩ、SiC IMBG40R025M2H で構成されており、200V の DC 電圧をブロックします。

TIDA-010990 電力段TIDA-010990 電力段図 2-12 電力段