JADU179C February 2023 – July 2026
AM62A SK 評価基板のさまざまな PCB 設計リビジョンとアセンブリ バリエーションを、表 2-1 に示します。各 PCB リビジョンは、PCB 上にシルクスクリーンで示されています。各アセンブリ バリエーションは、追加のステッカー ラベルに示されています。
| OPN | PCB リビジョン | アセンブリ バリエーション | リビジョンとアセンブリ バリエーションの説明 |
|---|---|---|---|
| SK-AM62A-LP | PROC135E1 | 該当なし (単一バリエーションのみ) | AM62A SK 評価基板の最初のプロトタイプ、初期リリース リビジョン。PMIC 電源デバイスを使用して Sitara™ AM62A MPU を実装します。 |
| SK-AM62A-LP | PROC135E2 | 該当なし | AM62A SK 評価基板の 2 番目のプロトタイプ、初期リリース リビジョン。多数の変更とバグ修正が実施されています。 |
| SK-AM62A-LP | PROC135E3 | 該当なし | 3 つ目のプロトタイプ。2 つ目のオンボード イーサネット ポートを追加し、デュアル コア電圧 (0.85V および 0.75V) をサポート |
| SK-AM62A-LP | PROC135A | 該当なし | 量産バージョン。 |
| SK-AM62A-LP | PROC135A1 | 該当なし | SoC の型番を更新した量産バージョン (AM62A74AVMSIANFRQ1)。PROC135A (AM62A74AUMSIAMBRQ1) と機能的に同等で、パッケージの変更のみです。PCB 設計の変更はありません |