JADU180D October   2016  – August 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 概要
      1. 1.2.1 DLP Discovery 4100 開発プラットフォーム
      2. 1.2.2 DLP Discovery 4100 開発プラットフォームの写真
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 主要部品
      1. 2.1.1  Xilinx Virtex 5 APPSFPGA
      2. 2.1.2  DLPC410 — DLP Discovery 4100 チップセット用デジタル コントローラ
      3. 2.1.3  DLPA200 — DMD マイクロミラー ドライバ
      4. 2.1.4  DLPR410 — DLPC410 コントローラ用構成 PROM
      5. 2.1.5  APPSFPGA フラッシュ構成 PROM
      6. 2.1.6  DMD のコネクタ
      7. 2.1.7  USB コントローラ
      8. 2.1.8  50MHz 発振器
      9. 2.1.9  DDR2 SODIMM コネクタ
      10. 2.1.10 コネクタ
        1. 2.1.10.1 JTAG ヘッダー H1
        2. 2.1.10.2 Mictor コネクタ
        3. 2.1.10.3 GPIO のコネクタ
      11. 2.1.11 バッテリ
      12. 2.1.12 電源
        1. 2.1.12.1 J12 電源コネクタ
        2. 2.1.12.2 J18 電源コネクタ
        3. 2.1.12.3 REG. 0.9V
        4. 2.1.12.4 REG.1.0V
        5. 2.1.12.5 REG.1.8V
        6. 2.1.12.6 REG.2.5V
        7. 2.1.12.7 REG.3.3V
        8. 2.1.12.8 REG.12V
    2. 2.2 ハードウェアの概要とセットアップ
      1. 2.2.1 はじめに
      2. 2.2.2 ユーザー コネクタおよび I/O
        1. 2.2.2.1  J12 入力電源コネクタ
        2. 2.2.2.2  J18 入力電源コネクタ
        3. 2.2.2.3  J1 USB コネクタのピン配置
        4. 2.2.2.4  J3 USB GPIO
        5. 2.2.2.5  J6 GPIO_A コネクタ
        6. 2.2.2.6  J8 DLPC410 Mictor コネクタ
        7. 2.2.2.7  J9 USB/APPSFPGA Mictor コネクタ
        8. 2.2.2.8  J13 DMD Flex 1 コネクタ
        9. 2.2.2.9  J14 DMD Flex 2 コネクタ
        10. 2.2.2.10 J15 - DDR2 SODIMM コネクタ
        11. 2.2.2.11 J16、J17 EXP コネクタ
        12. 2.2.2.12 H1 Xilinx FPGA JTAG ヘッダー
      3. 2.2.3 構成ジャンパ
        1. 2.2.3.1 J2 — EXP 電圧選択
        2. 2.2.3.2 J4 — APPSFPGA リビジョン選択
        3. 2.2.3.3 J5 — 共有 USB 信号イネーブル/ディスエーブル
        4. 2.2.3.4 J7 — USB EEPROM プログラミング ヘッダー
        5. 2.2.3.5 J10 — DLPA200 B 出力イネーブル
      4. 2.2.4 スイッチ
        1. 2.2.4.1 SW1 — APPSFPGA 機能スイッチ
        2. 2.2.4.2 SW2 — APPSFPGA リセット
        3. 2.2.4.3 SW3 — DMD 電源フロート (パーク)
        4. 2.2.4.4 SW4 — 入力電源オン/オフ
      5. 2.2.5 電源およびステータス LED
        1. 2.2.5.1 D1 — USB 接続インジケータ
        2. 2.2.5.2 D2 および D16 — APPSFPGA 完了
        3. 2.2.5.3 D3 および D17 — DLPC410 完了
        4. 2.2.5.4 D9 — DDC_LED0
        5. 2.2.5.5 D10 — DDC_LED1
        6. 2.2.5.6 D11 — VLED0
        7. 2.2.5.7 D12 — VLED1
      6. 2.2.6 テスト ポイント
  7. 3ソフトウェア
    1. 3.1 概要
      1. 3.1.1 ソフトウェアの概要
        1. 3.1.1.1 DMD 画像制御
        2. 3.1.1.2 画像コマンド
    2. 3.2 DLP Discovery 4100 の動作
      1. 3.2.1 操作に関するクイック スタート ガイド
    3. 3.3 グラフィカル ユーザー インターフェイス
      1. 3.3.1 メニュー バー
        1. 3.3.1.1 「File」(ファイル) メニュー
        2. 3.3.1.2 「View」(表示) メニュー
        3. 3.3.1.3 DMD メニュー
        4. 3.3.1.4 「Execution」(実行) メニュー
        5. 3.3.1.5 「Test Patterns」(テスト パターン) メニュー
        6. 3.3.1.6 「Help」(ヘルプ) メニュー
      2. 3.3.2 ツールバー
        1. 3.3.2.1 「File」(ファイル) メニューボタン
        2. 3.3.2.2 実行、1 回実行、ループ ブレーク、ステップ、停止の制御
        3. 3.3.2.3 開始と終了ボタンの設定
        4. 3.3.2.4 「Help」(ヘルプ) ボタン
      3. 3.3.3 「Script Commands」(スクリプト コマンド) ウィンドウ
        1. 3.3.3.1 ロード タブ
        2. 3.3.3.2 リセット タブ
        3. 3.3.3.3 クリア タブ
        4. 3.3.3.4 フロート タブ
        5. 3.3.3.5 コントロール タブ
      4. 3.3.4 「Status」(ステータス) ウィンドウ
      5. 3.3.5 「Script」(スクリプト) ウィンドウ
        1. 3.3.5.1 コマンドの挿入
        2. 3.3.5.2 コマンドの移動
        3. 3.3.5.3 コマンドの削除
    4. 3.4 スクリプトとステータスの操作
      1. 3.4.1 スクリプトとステータスの保存
        1. 3.4.1.1 スクリプトの保存
        2. 3.4.1.2 ステータスの保存
      2. 3.4.2 スクリプトとステータスの印刷
        1. 3.4.2.1 スクリプトの印刷
        2. 3.4.2.2 ステータスの印刷
      3. 3.4.3 スクリプトとステータスを開く
      4. 3.4.4 新規スクリプトとステータスの作成
        1. 3.4.4.1 新規スクリプトの作成
        2. 3.4.4.2 新規ステータスの作成
    5. 3.5 DLPC410「Control」(コントロール) ウィンドウ
    6. 3.6 「Test Patterns」(テスト パターン) ウィンドウ
    7. 3.7 About Box
    8. 3.8 リンク
  8. 4ハードウェア設計ファイル
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 略語および頭字語
    3. 5.3 表記規則
      1. 5.3.1 注意事項および警告に関する情報
  10. 6関連資料
  11. 7改訂履歴

評価基板の概要