JADU189 September   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
      1. 1.3.1 アプリケーション回路図
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 テスト構成と手順
      1. 2.1.1 EVM の接続
      2. 2.1.2 試験装置
  9. 3実装結果
    1. 3.1 テスト データと性能曲線
      1. 3.1.1 変換効率
      2. 3.1.2 動作波形
        1. 3.1.2.1 負荷過渡応答
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB レイアウト
    3. 4.3 部品表
  11. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 デバイス サポート
      1. 5.1.1 開発サポート
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
      1. 5.2.1 関連資料
        1. 5.2.1.1 PCB レイアウトについてのリソース
        2. 5.2.1.2 熱設計についてのリソース
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標

試験装置

電圧源: 電 0V ~ 36V、20A を供給できる入力電圧源を使用します。

マルチメータ:

  • 電圧計 1: VIN+ から GND への入力電圧。
  • 電圧計 2: VOUT から GND への出力電圧。
  • 電流計 1: 入力電流。
  • 電流計 2: 出力電流。

電子負荷:負荷は、5V で 0Adc ~ 20Adc に対応可能な電子式の定抵抗 (CR) または定電流 (CC) モードの負荷である必要があります。無負荷時の入力電流を測定する場合は、わずかな残留電流を消費する可能性があるため、電子負荷を切り離します。

オシロスコープ: オシロスコープを AC 結合に設定し、スコープ プローブに通常付属する短いグランド リードを使用して、出力コンデンサの両端で直接出力電圧リップルを測定します。オシロスコープ プローブの先端を出力コンデンサの正極端子に当て、プローブのグランド バレルをグランド リードを介してコンデンサの負極端子に接続します。TI は、グランド ループが大きくなり、追加のノイズが誘起される可能性があるため、長いリードのグランド接続を使用することを推奨していません。その他の波形を測定するには、必要に応じてオシロスコープを調整します。

統合型負荷過渡ジェネレータ: この評価基板には、負荷過渡ジェネレータが搭載されています。適切なパルス ジェネレータを「LOAD_STEPPER_GATE」SMB コネクタに接続し、J2 の電圧を監視しながら、必要に応じて負荷電流パルスの振幅と持続時間を調整します。20mΩ センス抵抗 (RSTEPPER) を使用して、20mV/A のスケール係数を実現します。MOSFET の損傷を防止するため、パルスのデューティ サイクルを低く維持する必要があります。出力コンデンサ両端間で出力電圧を直接監視します。TI は、高速差動プローブの使用を推奨します。

安全: 通電中の回路や通電中の回路に触れる場合は、常に注意してください。