JADU191 September   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 ヘッダー情報
    4. 2.4 ジャンパ情報
    5. 2.5 テスト ポイント
  9. 3ソフトウェア
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5関連資料
    1. 5.1 補足事項
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標

はじめに

XTREVM-TRANSMITTER 評価基板の設計は、XTR200 を使用する 3 線式 XTR の電流または電圧トランスミッタを搭載しています。XTR200 は MCU から PWM 信号を入力として受け取り、4 次アクティブ ローパス フィルタ (LPF) でフィルタ処理されます。システムは電流モードと電圧モードを切り換えることができ、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA、および 0 ~ 10V の出力範囲に対応しています。このボードは、マイコンを搭載した SNSR-DUAL-ADC-EVM とのインターフェイス接続を確立します。マイコンは GPIO と SPI 経由で通信を行い、XTR200 を制御し、ソフトウェアを使用するボードを識別します。

フィールド電源は 2 個の降圧コンバータによって安定化され、ボードにローカル電力を供給します。XTR200 電源は、アダプティブ電源回路によって制御されます。この回路は、モジュールの出力電圧が上昇すると、出力負荷を駆動するのに十分なヘッドルームを維持するために、XTR200 の電源電圧を調整します。また、このボードは TPS2661 ダイオードと TVS ダイオードを使用した保護方式も搭載しており、出力の過電流、過電圧、逆極性、過渡保護に対処します。