JADU192 September 2026
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力特性 | ||||||
VIN | 入力ライン電圧 (RMS) | 90 | 115/230 | 264 | V | |
fLINE | 入力ライン周波数 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
PSTBY | 無負荷時での入力電力 | VIN = 115/230VRMS、VOUT = 5V、IOUT = 0A、USB-C PD コントローラ有効 | 18/31 | mW | ||
P180mW | 180mW 負荷時の入力電力 | VIN = 230VRMS、VOUT = 5V、POUT = 180mW、USB-C PD コントローラ有効 | 233 | mW | ||
P300mW | 300mW 負荷時の入力電力 | VIN = 230VRMS、VOUT = 5V、POUT = 300mW、USB-C PD コントローラ有効 | 370 | mW | ||
| 出力特性 | ||||||
VOUT | 出力電圧 | IOUT = 0 to 2.71A、固定 VOUT コントローラ有効 | 24 | V | ||
| IOUT = 0 ~ 3.25A、USB-C PD コントローラ有効 | 20 | V | ||||
| IOUT = 0 ~ 3A、USB-C PD コントローラ有効 | 15 | V | ||||
| IOUT = 0 to 3A、固定 VOUT コントローラ有効 | 12 | V | ||||
| IOUT = 0 ~ 3A、USB-C PD コントローラ有効 | 9 | V | ||||
| IOUT = 0 ~ 3A、USB-C PD コントローラ有効 | 5 | V | ||||
IOUT | 全負荷定格出力電流 | VOUT = 24V | 2.71 | A | ||
VOUT = 20V | 3.25 | A | ||||
| VOUT = 5V/9V/12V/15V | 3.00 | A | ||||
VOUT_pp | VIN = 115V/230V での出力電圧リップル | VOUT = 24V、IOUT = 0 ~ 2.71A | 112 | mVpp | ||
| VOUT = 20V、IOUT = 0 ~ 3.25A | 108 | mVpp | ||||
| VOUT = 15V、IOUT = 0 ~ 3A | 103 | mVpp | ||||
| VOUT = 12V、IOUT = 0 ~ 3A | 137 | mVpp | ||||
| VOUT = 9V、IOUT = 0 ~ 3A | 102 | mVpp | ||||
| VOUT = 5V、IOUT = 0 ~ 3A | 104 | mVpp | ||||
VOUT_Δ | 負荷ステップの昇降による VOUT 偏差 (25Hz レートでの負荷 2% ~ 100% で IOUT ステップの変化が生じる) | VOUT = 24V | -481/198 | mV | ||
| VOUT = 20V | -566/225 | mV | ||||
| VOUT = 15V | -523/312 | mV | ||||
| VOUT = 12V | -463/225 | mV | ||||
| VOUT = 9V | -488/351 | mV | ||||
| VOUT = 5V | -458/390 | mV | ||||
POPP | 過電力保護スレッショルド | VIN = 90 ~ 264VRMS | 100 | W | ||
システム特性 | ||||||
η | VIN = 115V/230V での全負荷効率 | VOUT = 24V、IOUT = 2.71A | 94.25/94.72 | % | ||
| VOUT = 20V、IOUT = 3.25A | 94.00/94.38 | % | ||||
| VOUT = 15V、IOUT = 3A | 94.10/94.15 | % | ||||
| VOUT = 12V、IOUT = 3A | 94.17/93.97 | % | ||||
| VOUT = 9V、IOUT = 3A | 93.88/93.26 | % | ||||
| VOUT = 5V、IOUT = 3A | 93.05/91.51 | % | ||||
| η | VIN = 115V/230V(1) での 4 ポイント平均効率 | VOUT = 24V (CoC Tier 2、89.0%) | 94.39/94.28 | % | ||
| VOUT = 20V (CoC Tier 2、89.0%) | 94.18/94.03 | % | ||||
| VOUT = 15V (CoC Tier 2、88.9%) | 94.18/93.71 | % | ||||
| VOUT = 12V (CoC Tier 2、88.3%) | 94.23/93.58 | % | ||||
| VOUT = 9V (CoC Tier 2、87.3%) | 93.74/92.68 | % | ||||
| VOUT = 5V (CoC Tier 2、81.8%) | 92.59/90.23 | % | ||||
| η | VIN = 115V/230V で負荷 10% での効率 | VOUT = 24V (CoC Tier 2、79.0%) | 92.32/91.72 | % | ||
| VOUT = 20V (CoC Tier 2、79.0%) | 92.57/91.79 | % | ||||
| VOUT = 15V (CoC Tier 2、78.9%) | 92.73/90.77 | % | ||||
| VOUT = 12V (CoC Tier 2、78.3%) | 93.92/90.58 | % | ||||
| VOUT = 9V (CoC Tier 2、77.3%) | 92.89/88.47 | % | ||||
| VOUT = 5V (CoC Tier 2、72.5%) | 91.83/86.56 | |||||
TAMB | 動作時周囲温度 | VIN = 90 ~ 264VRMS、IOUT = 0 ~ 3.00A (5V/9V/15V)、3.25A (20V)、または , or 2.71A (24V) | 25 | °C | ||