JADU199 June   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 温度範囲
    3. 2.3 プログラミング、デバッグと制御
      1. 2.3.1 個別の LaunchPad を含む汎用 XDS110 デバッグ プローブを使用
    4. 2.4 インターフェイス
      1. 2.4.1 デバッグ インターフェイス コネクタ
      2. 2.4.2 電源コネクタ
      3. 2.4.3 CAN FD コネクタ
      4. 2.4.4 UART コネクタ
      5. 2.4.5 SPI コネクタ
    5. 2.5 テスト ポイント
  9. 3評価基板ハードウェアの高度な使用
    1. 3.1 放射 / 伝導試験
  10. 4ソフトウェア
    1. 4.1 ソフトウェア開発
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6準拠に関する情報
    1. 6.1 CE 準拠
    2. 6.2 REACH 準拠
    3. 6.3 欧州廃電気電子機器指令 (WEEE) への適合
  13. 7追加情報
    1. 7.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2.     商標
  14. 8参考資料

はじめに

チャネル サウンディング (CS) 評価基板は、SimpleLink 超低消費電力 CC2745R10-Q1 ワイヤレス マイコンを使用して、チャネル サウンディング (CS) の開発と評価を行うのに役立ちます。