JADU206 September   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) における一般的な指針
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 ハードウェアの概要
    2. 2.2 インターフェイス
      1. 2.2.1 EVM 電源入力
      2. 2.2.2 電圧監視入力
      3. 2.2.3 電流モニタ入力
      4. 2.2.4 電圧および電流モニタ出力
    3. 2.3 テスト ポイント
  9. 3実装結果
    1. 3.1 評価手順
      1. 3.1.1 フルスケール テストに必要な最小限の機器
      2. 3.1.2 電圧テスト手順
      3. 3.1.3 現在のテスト手順
      4. 3.1.4 電圧および電流の測定に関する注記
      5. 3.1.5 計算
      6. 3.1.6 電圧と電流のテスト結果
      7. 3.1.7 熱画像
      8. 3.1.8 EMI テスト結果
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 準拠および認証
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標

EVM 電源入力


AMC-AMP-VI-EVM AMC-AMP-VI-EVM の入力電源接続

図 2-2 AMC-AMP-VI-EVM の入力電源接続

評価基板への電力は、ネジ端子 J5 に印加する必要があります。J5 端子 1 は、ラボ電源からの DVDD 接続です。この評価基板には、少なくとも 50mA 電流能力を備えたクリーンな 5V 電源が必要です。J5 端子 2 と 3 は、5V 電源のグランド接続です。AMC4330R は、AMC0302R のハイサイドに電力を供給するために使用する電圧レギュレータを内蔵しているため、個別のハイサイド電源は必要ありません。