JADU222 October   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 操作 — クイックスタート
    2. 2.2 ボードの接続
    3. 2.3 電源要件
    4. 2.4 MSP 接続
    5. 2.5 MAC インターフェイスの選択
    6. 2.6 LED 表示
    7. 2.7 リファレンス クロック
    8. 2.8 MDI コネクタ
  8. 3ソフトウェア
    1. 3.1 GUI のインストール
    2. 3.2 ボード起動時のレジスタ構成
      1. 3.2.1 一般的な構成
      2. 3.2.2 DP83TC1103A-Q1 固有のレジスタ構成
      3. 3.2.3 DP83TC1103B-Q1 固有のレジスタ構成
      4. 3.2.4 DP83TC1104A-Q1 および DP83TC1104B-Q1 固有のレジスタ構成
  9. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB レイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  10. 5追加情報
    1. 5.1 商標

ボード起動時のレジスタ構成

このセクションのレジスタ構成は、USB2MDIO スクリプト形式で示します:
begin
addr data
end

ここで、「addr」は MMD 0x1F の書き込みアドレス、「data」は書き込みデータです。

スクリプトを実行するには、コード ブロックを .txt ファイルとして保存します。USB2MDIO GUI で「File」→「Open」→「Script」の順に選択し、ファイルを実行します。