JAJA529B February 2018 – October 2024 OPA350 , OPA353
| 入力 | 出力 | 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
| 5mVpp | 400mVpp | 2.5mVpp | 200mVpp | 5 V | -0.23 V | 0 V |
この単一電源の高精度絶対値回路は、低い入力電圧に対して最適化されています。最高50kHzで動作するように設計されており、わずか5mVppの信号レベルでも優れた直線性があります。この設計では、負のオペアンプ電源レールに負のチャージ ポンプ(LM7705など)を使用して、0 V近い信号レベルでの直線性を維持しています。



過渡シミュレーション結果
5mVpp、1kHz の入力
400mVpp、1kHz の入力テキサス・インスツルメンツ、単一電源、低入力電圧の全波整流器のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、単一電源および低入力電圧に最適化された高精度全波整流器、リファレンス デザイン
| OPA350 | |
|---|---|
| Vss | 2.7V~5.5V |
| VinCM | レール ツー レール |
| Vout | レール ツー レール |
| Vos | 150µV |
| Iq | 5.2mA/Ch |
| Ib | 0.5pA |
| UGBW | 38 MHz |
| SR | 22V/µs |
| チャネル数 | 1、2、4 |
| OPA350 | |
| OPA353 | |
|---|---|
| Vss | 2.7V~5.5V |
| VinCM | レール ツー レール |
| Vout | レール ツー レール |
| Vos | 3 mV |
| Iq | 5.2mA |
| Ib | 0.5pA |
| UGBW | 44 MHz |
| SR | 22V/µs |
| チャネル数 | 1、2、4 |
| OPA353 | |