JAJA559B January 2018 – September 2024 ADS7044 , ADS7047 , ADS7054 , ADS7057
| 入力 | ADC 入力 | デジタル出力 ADS7057 |
|---|---|---|
| Vin Min = –3.3V | AINP = 0V AINM = 3.3V |
2000H 819210 |
| Vin Max = 3.3V | AINP = 3.3V AINM = 0V |
1FFFH 819110 |
| 電源 | ||
|---|---|---|
| AVDD | GND | DVDD |
| 3.3 V | 0 V | 1.8 V |
この設計は、バイポーラ シングルエンド信号をユニポーラ完全差動信号に変換して、差動 ADC を駆動する回路を示しています (信号タイプの詳細については、TI プレシジョン ラボのトレーニング『SAR ADC Input Types』を参照してください)。シングルエンド デバイスに比べて、完全差動ADCではダイナミック レンジが2倍になるため、コンバータのAC性能が向上します。ソナー受信機、流量計、モーター制御といった多くの一般的なシステムに、高性能差動 ADC は適しています。本書の「部品選定」の式と説明は、各システムの仕様や要求に応じてカスタマイズできます。ユニポーラ入力信号を使用する類似設計の詳細については、クックブック『ユニポーラ入力用シングルエンド / 差動信号変換回路』を参照してください。

| 仕様 | 計算結果 | シミュレーション結果 |
|---|---|---|
| ADC過渡入力電圧セトリング(250ksps時) | < 0.5 · LSB = 201µV | 134.7µV |
| 信号調整範囲(250ksps時) | > 99% ADC FSR = > 6.53V | 6.60 V |
| ノイズ | 43.8µV / √Hz | 44.3µV / √Hz |





オペアンプは、ADCとサンプリング コンデンサの接続/切断時に生じる電荷キックバックからセンサを保護するために使用します。センサの出力インピーダンスが高い場合、このアンプは不要になる可能性があります。センサが負レールで動作するという前提に基づき、OPA320とTHS4551にはいずれも負レールを使用します。これにより、全入力電圧範囲に対応して、ADC の性能を最大限に引き出すこともできます。
以下のグラフは、±1.65Vの入力に対する出力のシミュレーション結果を示しています。アナログ フロントエンドの線形出力範囲は±3.3Vであり、ADC(AVDD=3.3V使用)の入力電圧範囲(FSR)と一致しています。

アナログ フロントエンドの帯域幅のシミュレーション結果は、利得0dBで4.12MHzであることから、線形利得は1となります。この帯域幅により、250ksps の入力信号で ADC の入力は十分に安定化できます。

以下のシミュレーションは、ADC のサンプル / ホールド コンデンサによる 3.3V DC 入力信号のセトリングを示しています。このシミュレーションは、アナログ フロントエンドには大きなステップ入力 (0V~3.3V) で ADC を駆動する能力があるため、割り当てられたアクイジション時間 (95ns) で LSB の 1/2 (約 200µV) 以内に ADC を安定化できることを示しています。この件の詳しい理論については、『Introduction to SAR ADC Front-End Component Selection』を参照してください。また、これらのシミュレーション ファイルをダウンロードするには、巻末のリンクをクリックしてください。

ここでは簡易なノイズ計算を行って概算値を出し、シミュレーション結果と比較します。抵抗ノイズはシステム全体のノイズの大部分を占めるため、抵抗ノイズをこの計算に入れます。なお、抵抗ノイズは抵抗値を小さくすることによって低減できますが、代償として、帰還回路での消費電力は増加します。

計算結果とシミュレーション結果はよく一致しています。この件の詳しい理論については、TI プレシジョン ラボ - ADC トレーニング ビデオ シリーズを参照してください。

| デバイス | 主な特長 | リンク | 類似デバイス |
|---|---|---|---|
| ADS7057 | 14 ビット、2.5Msps、完全差動入力、SPI、2.25mm2 パッケージ | www.ti.com/product/ADS7057 | www.ti.com/adcs |
| THS4551 | 150MHz、入力電圧ノイズ:3.3nV/√Hz、完全差動アンプ | www.ti.com/product/THS4551 | www.tij.co.jp/opamp |
| OPA320 | 高精度、ゼロ クロスオーバー、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、オペアンプ | www.ti.com/product/OPA320 | www.tij.co.jp/opamp |
ADS7057はAVDDを入力基準電圧として使用します。TPS7A47 などの高 PSRR LDO を電源として使用してください。
テキサス・インスツルメンツの総合的な回路ライブラリについては、『アナログ エンジニア向け回路クックブック』を参照してください。
この回路の設計ファイル – http://www.ti.com/lit/zip/sbac181