JAJA712A February 2020 – November 2022 TPS61022 , TPS61023
提案する回路を追加した後のスタートアップ波形を、図 3-1 に示します。
図 3-1 提案する回路を追加した後のスタートアップVIN が減少するときの 1mA 負荷でのシャットダウン波形を、図 3-2 に示します。VIN が 1.2V まで低下すると、EN も 0.42V まで低下します。EN ピンの電圧が 0.42V を下回ると、デバイスは動作を停止し、VOUT が低下します。VOUT が約 2.4V を下回ると、Q1 がオフになり、VEN は VIN と同じ値に戻ります。VIN が 1.7V より低いため、デバイスは再起動しません。ただし、EN ピンは再びロジック High になります。
図 3-2 1mA の条件でのシャットダウン500mA の負荷条件でのシャットダウン波形を、図 3-3 に示します。設計に従い、VIN が 1.2V を下回ると、昇圧コンバータはシャットダウンします。入力ケーブルの電圧降下により、デバイスがシャットダウンした後で、入力電圧は 100mV 上昇します。
図 3-3 500mA 負荷でのシャットダウン